Solenoidmähis, AU230CS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 230, Tööstuspakend

042N8651

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.188 Kilogram
Netokaal 0.175 Kilogram
Volume 0.55 Liter
EAN 5702428043519

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 042N7651
In scope of WEEE Yes
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP67
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV220S
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AU230CS
Tüüp AU230CS
Varuosa number 042N7651
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 14 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 10 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 7 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality