Solenoidmähis, AU012DS, Kaabel, 1 m, Tööstuspakend

042N8696

Elektriühendus: Kaabel, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.194 Kilogram
Netokaal 0.181 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702428054010

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP67
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV220S
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Supply voltage [V] DC 12 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AU012DS
Tüüp AU012DS
Varuosa number 042N7696
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve [W] DC 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality