Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions. Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
Kuvab 7 toodet
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2