Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838132

Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Product details

Brutokaal 1.06 Kilogram
Netokaal 0.998 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428970990

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coil option Clip-on
Coil type BE
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 40 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 580 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus KLEMMIKARP PG 13.5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NO
Heakskiit CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Korpuse standard IP IP65
Kv väärtus [m³/h] 4 m³/h
Max testrõhk [bar] 60 bar
Max testrõhk [psig] 870 psig
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIP dossier no. e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product name EV224B NO - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Õhk koos mineraalõliga / ilma mineraalõlita
Õhk koos sünteetilise õliga / ilma sünteetilise õlita
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Suruõhk
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toitepinge 50 Hz min [V] 220 V
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz min [V] 220 V
Type EV224B
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV224B 15
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 15 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 5/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Võimsustarve [W] 50 Hz 17 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 14 W
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality