Solenoidventiil, EV224B, Funktsioon: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U8363

Soojuskandja soovitused: Suruõhk, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.908 Kilogram
Netokaal 0.846 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423164134

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 9.25 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 35 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 508 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NO
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 8 m³/h
Max testrõhk [bar] 50 bar
Max testrõhk [psig] 725 psig
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIPi kausta tootenimi EV224B NO - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Õhk koos mineraalõliga / ilma mineraalõlita
Õhk koos sünteetilise õliga / ilma sünteetilise õlita
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Suruõhk
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Spetsifikatsiooni võti EV224B 20B G 34N NO000
Suurim töörõhk [bar] 35 bar
Suurim töörõhk [psig] 508 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV224B 20
Tüüp EV224B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 20 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3/4 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality