Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EV220S is a range of streamlined compact servo-operated 2/2 way solenoid valves with connections from 1/4" to 2", special designed to fit in applications where space is limited.EV220S can be used in the following applications: Water shut off (EPDM version) - (building control, commercial tap water supply, leak detection, heating and cooling, water for industrial processing, laundry and dishwashing, car washing) and Oil, air neutral media's (FKM version ) - (air compressors, factory processes, pump cooling)
Kuvab 57 toodet
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: c UL us, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: c UL us, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 3 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: c UL us, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: c UL us, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 3/4, 5 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: c UL us, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2