Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4615

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: c UL us, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.42 Kilogram
Netokaal 0.399 Kilogram
Volume 0.338 Cubic decimeter
EAN 5715162492215

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.6 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.35 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 100 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 400 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit c UL us
Hooldatav Ei
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 4 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV220S
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIPi kausta tootenimi EV220S
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220S 14 G 12F NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor S
Täiturmootori suurus 9 mm klambriga kinnitatav S
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220S 14
Tüüp EV220S
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 14 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 5/8 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality