Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

042U4613

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.28 Kilogram
Netokaal 0.26 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702428653640

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 3.45 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.2 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 2.9 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 50 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 300 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Ei
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 15 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 3 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV220S
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIPi kausta tootenimi EV220S
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220S 13B G 12E NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor S
Täiturmootori suurus 9 mm klambriga kinnitatav S
Täiturmootori suurus [tolli] 0.35 in
Täiturmootori süsteem [mm] 9 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220S 13
Tüüp EV220S
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 13 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1/2 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 122 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality