Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 222 toodet
Temperatuuriandur, AKS 21 W, keevis, 22
Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, AKS 21 W, R, 1/2
Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, AKS 21 W, R, 1/2
Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, AKS 21 W, NPT
Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, AKS 21 W, NPT
Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, AKS 21 D, Äärik
Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: Deutsch DT04, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga