Temperatuuriandur, AKS 21 W, NPT

084N2032

Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: Stainless steel, Elektriühenduse suurus: Pg 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.353 Kilogram
Netokaal 0.342 Kilogram
Volume 1.302 Liter
EAN 5702422047872

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus Tüüp B
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.32 in
Kaitsetoru materjal Stainless steel
Kaitsetoru pikkus [mm] 160 mm
Kaitsetoru pikkus [tolli] 6.3 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse standard IP IP56
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 180 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -60 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 356 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -76 °F
Pakendi formaat Multipakend
Process connection size 1/2-14
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp NPT
Protsess, ühendused, standardne ANSI/ASME B1.20
REACHi kandidaatainete loend No
Toote nimetus Temperatuuriandur
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 160 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 320 °F
Ühenduse tüüp NPT
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality