Temperatuuriandur, AKS 21 W, R, 1/2

084N2026

Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: STAINLEES STEEL, Elektriühenduse suurus: Pg 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.327 Kilogram
Netokaal 0.319 Kilogram
Volume 1.575 Liter
EAN 5702422013525

 

Anduri sisu Vahetatav
Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Tüüp B
Elektriühenduse suurus Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.32 in
Kaitsetoru materjal STAINLEES STEEL
Kaitsetoru pikkus [mm] 100 mm
Kaitsetoru pikkus [tolli] 3.94 in
Klemmide arv [tk] 3 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP56
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 180 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -60 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 356 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -76 °F
Pakendi formaat Multipakend
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp R
Protsess, ühendused, standardne ISO 7
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuspikkus [mm] 97 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.82 in
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüüp AKS 21 W
Välisõhu temperatuur, max [°C] 160 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 320 °F
Ühenduse tüüp R

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality