Näita rohkem
MBS 9200

Kuvab 8 toodet

064G5214

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5225

Rõhusaatja, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5248

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B111-A1GB04-1

064G5249

Rõhusaatja, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B311-A0GB08-1

Kuva: