Rõhusaatja, MBS 9200, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 58.02 psi
064G5248
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Brutokaal | 0.176 Kg |
Netokaal | 0.161 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428508599 |
Brutokaal | 0.176 Kg |
Netokaal | 0.161 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428508599 |
+ toide | Kontakt 1 |
- üldine | Kontakt 2 |
Baastemperatuur [°C] | 25 °C |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | Angular connector |
Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hüsterees ja kordus ±FS[%] | 0.1 % |
Impulss-vibrosummuti | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Korpuse standard IP | IP65 |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] | 125 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] | -40 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] | 257 °F |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures | 1.25 % |
Pakendi formaat | Multipakend |
Pressure range [mbar] [max] | 40 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Rõhusaatja |
Purunemisrõhk [bar] | 50 bar |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhk sise/välis | Isane |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 58.02 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 27 mm |
Rõhuühendus, kirjeldus | A |
Rõhuühendus, standardne | DIN 3852-E |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIPi kausta tootenimi | AKS/MBS |
Sisemiselt ohutu | Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 25 nm |
Spetsifikatsiooni võti | MBS 9200-B111-A1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 5 % |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%] | 2 % |
Tüüp | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures | 10000000 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 3.5 bar |
+ toide | Kontakt 1 |
- üldine | Kontakt 2 |
Baastemperatuur [°C] | 25 °C |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | Angular connector |
Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hüsterees ja kordus ±FS[%] | 0.1 % |
Impulss-vibrosummuti | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Korpuse standard IP | IP65 |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] | 125 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] | -40 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] | 257 °F |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures | 1.25 % |
Pakendi formaat | Multipakend |
Pressure range [mbar] [max] | 40 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Rõhusaatja |
Purunemisrõhk [bar] | 50 bar |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhk sise/välis | Isane |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 58.02 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 27 mm |
Rõhuühendus, kirjeldus | A |
Rõhuühendus, standardne | DIN 3852-E |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
SCIPi kausta nr | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIPi kausta tootenimi | AKS/MBS |
Sisemiselt ohutu | Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 25 nm |
Spetsifikatsiooni võti | MBS 9200-B111-A1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 5 % |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%] | 2 % |
Tüüp | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures | 10000000 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 3.5 bar |