+ toide |
Kontakt 1 |
- üldine |
Kontakt 2 |
Baastemperatuur [°C] |
25 °C |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Angular connector |
Elektriühendus, standardne |
EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Isane |
Elektriühenduse suurus |
Pg 9 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Hüsterees ja kordus ±FS[%] |
0.1 % |
Impulss-vibrosummuti |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
20 tükki |
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] |
80 °C |
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] |
0 °C |
Korpuse standard IP |
IP65 |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] |
125 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] |
-40 °C |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] |
257 °F |
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures |
0.35 % |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Pressure range [mbar] [max] |
150 null |
Pressure range [mbar] [min] |
0 null |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Purunemisrõhk [bar] |
50 bar |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhuseade, viide |
Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [psi] [max] |
2.18 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] |
0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] |
27 mm |
Rõhuühendus, kirjeldus |
A |
Rõhuühendus, standardne |
DIN 3852-E |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 |
Rõhuühenduse tüüp |
G |
SCIPi kausta nr |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIPi kausta tootenimi |
AKS/MBS |
Sisemiselt ohutu |
Ei |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] |
125 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-20 °C |
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm] |
25 nm |
Spetsifikatsiooni võti |
MBS 9200-B411-A1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB, seespool, CTR ±FS [%] |
1.5 % |
Toitepinge [V] DC [min] |
9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] |
32 V |
Tooterühm |
Sensors |
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%] |
0.5 % |
Tüüp |
MBS 9200 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures |
10000000 |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
100 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-25 °C |
Väljundsignaal |
Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] |
20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] |
4 mA |
Ülerõhk, max [bar] |
3.5 bar |