Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series: MBS 1200 – without integrated pulse-snubber and MBS 1250 – with integrated pulse-snubber. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements
Kuvab 49 toodet
Rõhusaatja, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-2011-C2GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3615-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3412-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3611-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3415-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3611-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3811-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-2011-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3516-C3GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3211-C1GB04