Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 68 toodet
APP 5.1
Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 6.5
Pealevool [gpm] [Max]: 27.8, Pealevool [l/min] [max]: 107.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 7.2
Pealevool [gpm] [Max]: 31.2, Pealevool [l/min] [max]: 120.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 8.2
Pealevool [gpm] [Max]: 36, Pealevool [l/min] [max]: 138.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 10.2
Pealevool [gpm] [Max]: 45.4, Pealevool [l/min] [max]: 174.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 3.0
Pealevool [gpm] [Max]: 15.3, Pealevool [l/min] [max]: 59.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 3.5
Pealevool [gpm] [Max]: 15.5, Pealevool [l/min] [max]: 59.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 0.8
Pealevool [gpm] [Max]: 4.4, Pealevool [l/min] [max]: 16.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 1.5
Pealevool [gpm] [Max]: 7.9, Pealevool [l/min] [max]: 30.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Kiirus [rpm] [Min]: 700
APP 1.8
Pealevool [gpm] [Max]: 8.6, Pealevool [l/min] [max]: 33.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 3450, Kiirus [rpm] [Min]: 700