Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The Danfoss APP high-pressure pumps is designed according to EN 809 for use inapplications with low viscosity and corrosivefluids such as:
Kuvab 2 toodet
APP 30/1200
Pealevool [gpm] [Max]: 137.6, Pealevool [l/min] [max]: 521.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1200, Kiirus [rpm] [Min]: 600
APP 38/1500
Pealevool [gpm] [Max]: 173, Pealevool [l/min] [max]: 655, Väljundrõhk [barg] [max]: 83, Väljundrõhk [psig] [max]: 1200, Kiirus [rpm] [Max]: 1500, Kiirus [rpm] [Min]: 600