Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
SAVD is a self-acting safety pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. It is used for pressure reduction control and as a protection against excess pressure behind the valve. The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring(s) for pressure setting.
Kuvab 23 toodet
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 15/4 1-5 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 20/6,3 1-5 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 25/8 1-5 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 32/12,5 1-5 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 15/4 3-12 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 20/6,3 3-12 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 3 bar - 12 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 25/8 3-12 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 32/12,5 3-12 keere peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 32/12,5 1-5 äärik peale-/tagasivool
Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 5 bar, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
SAVD PN25 40/20 1-5 äärik peale-/tagasivool