Funktsioon: Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 keere peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 5.471 Kilogram
Netokaal 5.471 Kilogram
Volume 10.637 Liter
EAN 5702421542149

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD PN25 15/4 1-5 keere peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Ohutuse rõhualandusregulaator (SAV)
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 4 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max] 5 bar
Rõhu seadevahemik [bar] [Min] 1 bar
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Jah
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp SAVD
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality