Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Flange, Monteringsversion: fri

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.69 Kilogram
Nettovægt 12.69 Kilogram
Volume 25.38 Liter
EAN nr. 5702421542262

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description SAVD PN25 32/12,5 1-5 flange frem/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV)
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.38
Kavitationsfaktor 25% 0.64
Kavitationsfaktor 50% 0.57
Kavitationsfaktor 75% 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 12.5 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] 5 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Ja
Type SAVD
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality