Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Kuvab 12 toodet
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.06 - 0.9, 0.1 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.08 - 1.4, 0.1 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.1 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 15/4 0,1-0,5/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 2.7, 0.1 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 16, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 25/8 0,1-0,5/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 16, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.15 - 6, 0.1 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 32/10 0,1-0,5/0,2 thread retur
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.06 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 keere tagasivoolu
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.08 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 keere tagasivoolu
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
AVPQ, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 keere tagasivoolu