Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
003H6485 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127993/ID037343212720-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127993/ID037343212720-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6485
AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool