AVPQ, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.06 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6483

AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 keere tagasivoolu

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.038 Kilogram
Netokaal 3.038 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5702421540022

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 keere tagasivoolu
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 1 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.2 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Jah
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 0
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nr a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIPi kausta tootenimi AVPQ PN16 DN15-32
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVPQ
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.2 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 0.9 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.06 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 0.9 m³/h
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality