Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
Kuvab 30 toodet
AVPB, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.06 - 1.4, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.08 - 1.8, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 15/2,5 0,05-0,5 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 2.7, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 15/4 0,05-0,5 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 6, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.15 - 7.3, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.08 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 15/2,5 0,2-1,0 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 15/4 0,2-1,0 keere tagasivool
AVPB, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 keere tagasivool