AVPB, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6396

AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 keere tagasivool

Toote üksikasjad

Bruttovægt 2.154 Kilogram
Nettovægt 2.154 Kilogram
Volume 6.818 Liter
EAN nr. 5702421539156

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB PN16 20/6,3 0,05-0,5 keere tagasivool
Diameter [mm] 20 mm
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.05 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
dPb virtuaalne 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flow [m³/h] 4.5 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 4.5 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.1 m³/h
Funktion Diff.tryk og flowbegrænser
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Jah
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.41
Kavitatsioonitegur 25% 0.69
Kavitatsioonitegur 50% 0.62
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-værdier [m³/h] 6.3 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Paigaldusversioon Tagasivool
PN alternatiivne VSP 0
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Diferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi DP materjal EPDM
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tooterühm Pressure flow controllers
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Täituri membraani materjal EPDM
Tüüp AVPB
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 20
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality