AVPB, PN 16, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 6, 0.05 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6397

AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 keere tagasivool

Produktdetaljer

Brutokaal 2.298 Kilogram
Netokaal 2.298 Kilogram
Volume 7.007 Liter
EAN 5702421539163

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Applikation Fjernvarme
Avade arv 2
Description AVPB PN16 25/8 0,05-0,5 gevind retur
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.05 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
dPb virtuel 0.2
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Nej
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nej
Funktsioon Dif.rõhu ja vooluhulga piirik
Indeholder batterier No
Kavitatsioonitegur 0.6
Kavitatsioonitegur 100% 0.38
Kavitatsioonitegur 25% 0.64
Kavitatsioonitegur 50% 0.57
Kavitatsioonitegur 75% 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-väärtused [m³/h] 8 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Tagasivool
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVPB
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventilstørrelse DN 25
Vooluhulk [m3/h] [Max] 6 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.1 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 6 m³/h
Ühenduse suurus G 1 1/4 A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality