Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 42 toodet
AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Väliskeere
AVTQ regulaator DN15 v.a juhtreg., t-p
AVTQ PN16 15/1,6 40C keere tagasivool
AVTQ PN16 15/1,6 40C keere tagasivool, t-p
AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Väliskeere
AVTQ PN16 20/3,2 35C keere tagasivool
AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m
AVTB termostaat 20–60, 2 m, 9,5x180 mm
AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
AVTB termomootor 30–100, 2,3 m, #9,5x150 mm
FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, Sisekeere
FJV 15 Termostaatventiil 20-60#C
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Sisekeere
AVTB, FJV, AVD(S)A ventiil DN20 sisekeere, t-p
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Sisekeere
AVTB 20 Termostaatventiil 0-30#C
FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Sisekeere
FJV 20 Termostaatventiil 20-60#C
Kuva: