AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Väliskeere

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C keere tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.555 Kilogram
Netokaal 3.494 Kilogram
Volume 6.25 Liter
EAN 5702421511183

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Alternatiivne soojuskandja 2 STV Soe tarbevesi (kloori (cl)sisaldus kuni 200 ppm)
Anduri ühendus M14x1 / R3/4 väliskeere lisa DIN 2999
Avade arv 2
Avamise reaktsiooniaeg [s] 4 "
Contain batteries No
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C keere tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Vooluhulga kompenseerimisega temperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 1 m
Kavitatsioonitegur 0.6
Koonuse / pesa tihendusmaterjal EPDM / roostevaba teras 1.4571
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] < 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerdiafragma materjal EPDM
Reguleerimise suhtarv 100:1
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
SCIPi kausta tootenimi AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 130 °C
Sulgemise reaktsiooniaeg [s] 4 "
Tagasivoolupiiriku punktsioon Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 45 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 15 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 90 mm
Tooterühm Temperature controllers
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVTQ
Ventiili koonuse materjal EPDM kumm
Ventiili korpuse materjal Rg5 mat. nr 2.1096.01
Ventiili pesa materjal Kroomnikkel teras, mat nr 1.4404
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Liigendatud
Vooluhulga reguleerimine Ei
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality