AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB termomootor 30–100, 2,3 m, #9,5x150 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.42 Kilogram
Netokaal 0.399 Kilogram
Volume 1.959 Liter
EAN 5702421100073

 

Ajakonstant [s] 25 "
Anduri ühendus M14x1 / R1/2 väliskeere lisa DIN 2999
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB termomootor 30–100, 2,3 m, #9,5x150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 2.3 m
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 130 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 30 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 9.5 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 150 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVTB
UK RoHS compliance Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality