Shows 91 product(s)
Solenoidmähis, BF230AS, Kaabel, 8 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67
Solenoidmähis, BE024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, BE230AS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP20
Solenoidmähis, BE240AS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP20
Solenoidmähis, BE024AS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP20
Solenoidmähis, BE115CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 115, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 115, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP20
Solenoidmähis, BE220BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP20
Solenoidmähis, BE110CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP20, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidmähis, BE230CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP20
Solenoidmähis, BF230AS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67