Solenoidmähis, BF230AS, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Multipakend

018F6251

Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 220 - 230, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.354 Kilogram
Netokaal 0.297 Kilogram
Volume 0.86 Liter
EAN 5702428024815

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse liides 3 südamikuga kaabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Heakskiit LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 018F8201
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli läbimõõt [mm] 6.6 mm
Kaabli pikkus [m] 1 m
Kaabli pikkus [tolli] 40 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP67
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50 Hz
Toitepinge 50 Hz min [V] 220 V
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BF230AS
Tüüp BF230AS
UK RoHS compliance Yes
Varuosa number 018F6251
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 22 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality