Solenoidmähis, BE024AS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

018F6182

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP20

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.274 Kilogram
Netokaal 0.259 Kilogram
Volume 0.279 Liter
EAN 5702428024457

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP20
Käiduklass Pidev
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osad on komplektis Kate
Osade programmi nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 24 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BE024AS
Tüüp BE024AS
Varuosa number 018F6182
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 21 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality