Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 41 toodet
Kombineeritud reguleerventiil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A põrandkütte ventiil RA 2000 andurile
Põrandakütte juhtimine, FH ühenduskarbid, 230 V, Väljundpinge [V] AC: 230, Kanalite arv: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Juhtmestatud 230V
Põrandakütte juhtimine, FH ühenduskarbid, 230 V, Väljundpinge [V] AC: 24, Kanalite arv: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Juhtmestatud 24V
Põrandakütte juhtimine, FH ruumitermostaadid, Ruumitermostaat, 24 V, Standardne, Seinale
FH-WT ruumitermostaat, standardne, Juhtmestatud 24V
Põrandakütte juhtimine, FH ruumitermostaadid, Ruumitermostaat, 24 V, Ühiskondlik, Seinale
FH-WP ruumitermostaat 24 V lõhkumiskindel, Juhtmestatud 24V
Põrandakütte juhtimine, Danfoss Icon, Kastepunkti andur, 24 V, Väljundpinge [V] AC: 230
Kastepunktiandur CF-DS, Juhtmestatud 24V
Ruumitermostaadid, Basic Plus 2, Ruumitermostaat, 230 V, Seinale
BasicPlus2 WT-T tumbleriga, Juhtmestatud 230V