Kombineeritud reguleerventiil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar

003L1001

FHV-A põrandkütte ventiil RA 2000 andurile

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.91 Kilogram
Netokaal 0.894 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN 5702420037721

 

Description FHV-A põrandkütte ventiil RA 2000 andurile
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 6 bar
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
SCIPi kausta tootenimi FHV-A and FHV-R
Tasakaalustatud katserõhk [bar] 10 bar
Tooterühm Regulating Combi Valve, FHV
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tühjenduse vooluhulga kvs-väärtus [m3/h] 0.8 m³/h
Tüüp FHV-A
Veetemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Ühenduse suurus 3/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality