Põrandakütte juhtimine, FH ühenduskarbid, 230 V, Väljundpinge [V] AC: 24, Kanalite arv: 10

088H0017

WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, Juhtmestatud 24V

Detalles del producto

Brutokaal 1.52 Kilogram
Netokaal 1.52 Kilogram
Volume 4.907 Liter
EAN 5702420115825

 

China RoHS compliance Out of scope
Description WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP20
Jahutussisend Ei
Kahereziimiline Ei
Kanalite arv 10
Kasutus for 10 outputs
Katlarelee Jah
Kogus vastavalt pakendi formaadile 4 tükki
Kütteregulaatori tüüp Wiring center
Liidesed Juhtmestatud 24V
Paigaldamine Seinale
Pinnapealne Jah
Pumba relee Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sobib 24V actuators
Sobib lülitiraamidesse Ei
Süvistatav Ei
Temperatuuri reguleerimine Jah
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Floor Heating Controls
Tüüp FH Connection Boxes
Väljundite arv [pc] 10 tükki
Väljundpinge [V] AC 24 V
Võimsus väljundi kohta [W] [Max] 3 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality