Solenoidventiilid, CO2

Kuvab 30 toodet

032F9506

Solenoidventiil, EVUL 1, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.1, Pakendi formaat: Multipakend

032F9510

Solenoidventiil, EVUL 2, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.2, Pakendi formaat: Multipakend

032F9511

Solenoidventiil, EVUL 3, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.3, Pakendi formaat: Multipakend

032F9512

Solenoidventiil, EVUL 4, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.5, Pakendi formaat: Multipakend

032F9513

Solenoidventiil, EVUL 5, Joodis, ODF, 3/8 in, Funktsioon: NC

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.65, Pakendi formaat: Multipakend

032F9514

Solenoidventiil, EVUL 6, Joodis, ODF, 1/2 in, Funktsioon: NC

Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.75, Pakendi formaat: Multipakend

042N4201

Solenoidmähis, AZ240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

042N4203

Solenoidmähis, AZ024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

042N7601

Solenoidmähis, AS230CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

042N7602

Solenoidmähis, AS240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

Kuva: