Solenoidmähis, AS240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

042N7602

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.124 Kilogram
Netokaal 0.11 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702428027380

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV220S
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 97 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Rel. Niiskustingimused Mittekondenseeruv
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimi EVR 10-22 (NO)
Toitepinge [V] AC 240 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 240 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 240 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AS240CS
Tüüp AS240CS
Varuosa number 042N7602
Vastavus EN 60730-1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 13 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 10 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 6.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality