Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EVUL solenoid valves are designed to fit into compact refrigeration systems. Available in servo operated versions they can be applied in liquid, suction, and hot gas lines. EVUL solenoid valves can be used in many different refrigeration systems and are specially designed for: Commercial refrigeration systems, Refrigeration appliances, Liquid coolers, Ice cube machines, Mobile refrigeration systems, Heat pump systems and Air conditioning units
Kuvab 18 toodet
Solenoidventiil, EVUL 1, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC
Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.1, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidventiil, EVUL 2, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC
Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.2, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidventiil, EVUL 3, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC
Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.3, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidventiil, EVUL 4, Joodis, ODF, 1/4 in, Funktsioon: NC
Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.5, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidventiil, EVUL 5, Joodis, ODF, 3/8 in, Funktsioon: NC
Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.65, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidventiil, EVUL 6, Joodis, ODF, 1/2 in, Funktsioon: NC
Korpuse materjal: Roostevaba teras, Kv väärtus [m³/h]: 0.75, Pakendi formaat: Multipakend
Solenoidmähis, AZ240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AZ024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AS230CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Solenoidmähis, AS240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00