Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AKV are electrically operated expansion valves designed for refrigerating plants. The AKV valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP- KOOL® controllers. The AKV valves are supplied as a component programme, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterValve capacity is indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKV 15-3. The orifice assembly is replaceable
Kuvab 20 toodet
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-1
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 3/8 in, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 3/8 in
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-1
Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/4 in, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/4 in
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-2
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-2
Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-3
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-3
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 42, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 42.00
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-3
Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-4
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 2 1/8 in, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [tolli]: 2 1/8 in
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-4
Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/2 in, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/2 in
Elektriline paisumisventiil, AKV 20-5
Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [tolli]: 2 1/8 in, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [tolli]: 2 1/8 in