Elektrisk ekspansionsventil, AKV 20-1
042H2020
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in
Bruttovægt | 4.55 Kilogram |
Nettovægt | 4.248 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN nr. | 5702422111399 |
Bruttovægt | 4.55 Kilogram |
Nettovægt | 4.248 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN nr. | 5702422111399 |
Afgangsstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Cv-værdi [gal/min] | 1.16 gal/min |
Driftsklar | Electric valve spare parts |
Dysestørrelse [mm] | 8 mm |
EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(a) 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Indeholder batterier | No |
Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Kv-værdi [m³/h] | 1 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 28 bar |
Max. OPD, 10W AC | 260 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 18 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
Min. ODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Nominel kapacitet R22 [kW] | 100 kW |
Omgiv. temp. | -40 - 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktnavn | Elektrisk ekspansionsventil |
Produkttilbehør | Electric valve accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
SCIP-dossier produktnavn | AKS 12/AKS 21A/MBT 153/253/353 |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | AKV 20-1 |
Typebetegnelse | Elektrisk ekspansionsventil |
Afgangsstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Cv-værdi [gal/min] | 1.16 gal/min |
Driftsklar | Electric valve spare parts |
Dysestørrelse [mm] | 8 mm |
EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(a) 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Indeholder batterier | No |
Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Kv-værdi [m³/h] | 1 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 28 bar |
Max. OPD, 10W AC | 260 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 18 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
Min. ODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Nominel kapacitet R22 [kW] | 100 kW |
Omgiv. temp. | -40 - 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktnavn | Elektrisk ekspansionsventil |
Produkttilbehør | Electric valve accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
SCIP-dossier produktnavn | AKS 12/AKS 21A/MBT 153/253/353 |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | AKV 20-1 |
Typebetegnelse | Elektrisk ekspansionsventil |