Elektriline paisumisventiil, AKV 20-2

042H2023

Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.92 Kilogram
Netokaal 4.598 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422111405

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Electric valve spare parts
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv väärtus [m³/h] 1.6 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
MaxOPD[bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Mähis Ei
Nimivõimsus R22a [kW] 160 kW
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisendi ühenduse tüüp Keevisühendus
Sissevooluava suurus [tolli] 1 1/4 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 400 psig
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
Tüüp AKV 20-2
Vooluava suurus [mm] 8 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keevisühendus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality