Näita rohkem
ICMTS

Kuvab 5 toodet

027H1084

Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20 A33, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.2, Suurim töörõhk [bar]: 140

027H1085

Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20A, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.6, Suurim töörõhk [bar]: 140

027H1086

Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 2.4, Suurim töörõhk [bar]: 140

027H1087

Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20C, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 4.6, Suurim töörõhk [bar]: 140

027H1093

Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B66, Teras

Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 1.6, Suurim töörõhk [bar]: 140

Kuva: