Näita rohkem
AKVA

Kuvab 23 toodet

042H2101

Elektriline paisumisventiil, AKVA 20-1, Teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/4 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/4 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 1

042H2102

Elektriline paisumisventiil, AKVA 20-2, Teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/4 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/4 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 1.6

042H2103

Elektriline paisumisventiil, AKVA 20-3, Teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/4 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/4 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 2.5

042H2104

Elektriline paisumisventiil, AKVA 20-4, Teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/2 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 4

042H2105

Elektriline paisumisventiil, AKVA 20-5, Teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 2 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 6.3

068F3261

Elektriline paisumisventiil, AKVA 10-1, Roostevaba teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.01

068F3262

Elektriline paisumisventiil, AKVA 10-2, Roostevaba teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.01

068F3263

Elektriline paisumisventiil, AKVA 10-3, Roostevaba teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.02

068F3264

Elektriline paisumisventiil, AKVA 10-4, Roostevaba teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.04

068F3265

Elektriline paisumisventiil, AKVA 10-5, Roostevaba teras

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.06

Kuva: