Elektriline paisumisventiil, AKVA 20-2, Teras

042H2102

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 1/4 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 1/4 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 1.6

Podatki o izdelku

Brutokaal 4.902 Kilogram
Netokaal 4.712 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422120681

 

Cv väärtus [gal/min] 1.85 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 315A
EKE 347
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hladilna sredstva R717
R744
Hooldatav Electric valve spare parts
Ime izdelka Electric expansion valve
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 1.6 m³/h
MaxOPD[bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Možnost ročnega upravljanja No
Mähis Ei
Nimivõimsus R717 [kW] 800 kW
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
taur=5
tliq=28 °C
Osade programmi nimi AKVA
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Sisendi ühenduse tüüp Keevisühendus
Sissevooluava suurus [tolli] 1 1/4 in
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Tip AKVA 20-2
Tootetarvikud Electric valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tööpõhimõtted PWM
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
Vooluava suurus [mm] 8 mm
Vsebuje baterije No
Välisõhu temperatuur -40 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keevisühendus
Ühenduse materjal Teras

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality