Elektriline paisumisventiil, AKVA 10-1, Roostevaba teras

068F3261

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/2 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 3/8 in, Sisendi ühenduse tüüp: Keevisühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keevisühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.01

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.45 Kilogram
Netokaal 0.376 Kilogram
Volume 1.183 Liter
EAN 5702422155089

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.01 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 315A
EKE 347
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Electric valve spare parts
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 0.01 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R744
R717
MaxOPD[bar] 10 W AC 18 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 18 bar
Mähis Ei
Nimivõimsus R717 [kW] 4 kW
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
taur=5
Osade programmi nimi AKVA
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Keevisühendus
Sisseehitatud filtrisuurus [µm] 100 µm
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tööpõhimõtted PWM
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
Tüüp AKVA 10-1
Vooluava suurus [mm] 0.5 mm
Välisõhu temperatuur -50 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keevisühendus
Ühenduse materjal Teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality