Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 4 toodet
4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis, STF-01AJ504F1
Toitepinge [V] AC: 208 - 240, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP54
4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis, STF-01AB500A1
Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54
4-way reversing valve coil, STF-01AJ506B1
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis
Toitepinge [V] AC: 220 - 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54