Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF-01AJ504F1

061L2016

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

Detalles del producto

Peso bruto 0.148 Kilogram
Peso neto 0.126 Kilogram
Volumen 0.15 Liter
EAN 5702428272933

 

Cable 47.2 in
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de aislamiento B
Consumo de energía [W] 6 W
Contain batteries No
Designación de tipo STF-01AJ504F1
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Grado de protección de la carcasa IP54
Grupo de productos 4-way reversing valves
Homologación CE
UKCA
VDE
Longitud del cable [m] 1.2 m
Montaje de bobina, par recom. [Nm] [máx.] 1.96 nm
Montaje de bobina, par recom. [Nm] [mín.] 1.47 nm
Nombre de producto Bobina de válvula reversible de 4 vías
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 208 V
Tipo STF

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality