4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis

061L7074

Toitepinge [V] AC: 220 - 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.197 Kilogram
Netokaal 0.183 Kilogram
Volume 0.285 Liter
EAN 5715162907429

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Heakskiit CE
VDE
Isolatsiooniklass B
Kaabli pikkus [m] 3 m
Kaabli pikkus [tolli] 118.11 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP54
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [max] 2.94 nm
Mähise paigaldamine, soovit. pöördemoment [Nm] [min] 2.45 nm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toote nimetus 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiili mähis
Tooterühm 4-way reversing valves
Tüübinimetus STF-H01AJ2604A1
Tüüp STF
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Võimsustarve [W] 50 Hz 6 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality