Kuvab 133 toodet

009L5395

Sulge-kuulventiil, GBC 6s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 6, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 6.00

009L5396

Sulge-kuulventiil, GBC 10s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

009L5397

Sulge-kuulventiil, GBC 12s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

009L5415

Sulge-kuulventiil, GBC 6s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

009L5416

Sulge-kuulventiil, GBC 10s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

009L5417

Sulge-kuulventiil, GBC 12s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

009L5418

Sulge-kuulventiil, GBC 16s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 16, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 16.00

009L5582

Sulge-kuulventiil, GBC 10s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

009L5583

Sulge-kuulventiil, GBC 10s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

009L5584

Sulge-kuulventiil, GBC 12s H

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 12, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

Kuva: