Sulge-kuulventiil, GBC 10s H

009L5583

Suurim töörõhk [bar]: 90, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 10.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.185 Kilogram
Netokaal 0.131 Kilogram
Volume 0.759 Liter
EAN 5715162512371

 

Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 8.09 gal/min
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
Heakskiit C UL US LOENDIS
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Hooldatav Ei
Juurdepääsuport Jah
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Kv väärtus [m³/h] 7 m³/h
Külmutusagensid R744
Osad on komplektis Schraderi ventiil
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis kahesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf
Seadmed Cap w. wire seal
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Sulge-kuulventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud BM/GBC ventiili lisavarustus
Tüüp GBC 10s H
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R744
Vedelikurühm 2
Väljavooluava mõõt [mm] 10 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal stainless steel SS tube

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality